Kabelrups - eindsteun wordt gebruikt om bewegende draden te beschermen tegen slijtage, krassen op de draad en verstrengeling.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Breedte | Aantal bevestigingsgaten | Hoogte | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 7,8672 - € 18,3568 | 495 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
€ 8,7413 - € 18,3568 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
€ 8,7413 - € 18,3568 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
€ 8,7413 - € 18,3568 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.181 in
30.0 mm
|
8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
€ 8,7413 - € 18,3568 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
€ 8,7413 - € 18,3568 | 16 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
8
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
€ 11,0076 - € 23,116 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.457 in
37.0 mm
|
4
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
€ 8,7413 - € 18,3568 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
€ 8,7413 - € 18,3568 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
€ 8,7413 - € 18,3568 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.276 in
7.0 mm
|
4
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan