Kunststof sloten met vingergreep geven de gebruiker de mogelijkheid om de deur gemakkelijk open te trekken. De driver voor deze serie is een 5 mm dubbelbaard met een sluitmoer.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bevestigingsgatbreedte | Bevestigingsgatlengte | Sleuteltype | Grijpbereik | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 6,8502 - € 6,8502 | 48 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
€ 6,8502 - € 6,8502 | 50 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||||||
€ 6,5813 - € 6,5813 | 1379 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
|
||||||
€ 6,5813 - € 6,5813 | 306 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
€ 12,7096 - € 12,7096 | 150 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Eurosleutel
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
€ 3,3917 - € 3,3917 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Sleutel met gleuf
|
0.965 in
24.5 mm
|
||||||
€ 12,7096 - € 12,7096 | 7 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Eurosleutel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
€ 12,7096 - € 12,7096 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Eurosleutel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
€ 6,8502 - € 6,8502 | 43 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
€ 6,5813 - € 6,5813 | 653 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
|
||||||
€ 12,7096 - € 12,7096 | 1 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Eurosleutel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||||||
€ 4,8261 - € 4,8261 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Gelijke sleutels
|
|
||||||
€ 2,9627 - € 2,9627 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
|
||||||
€ 3,3917 - € 3,3917 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
€ 4,8261 - € 4,8261 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Unieke sleutels
|
|
||||||
€ 4,8261 - € 4,8261 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Unieke sleutels
|
|
||||||
€ 4,8261 - € 4,8261 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel
|
|
||||||
€ 2,9627 - € 2,9627 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
|
||||||
€ 4,8261 - € 4,8261 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel
|
|
||||||
€ 4,8261 - € 4,8261 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel
|
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan