Druppelvormige mannelijke klemgrepen worden bediend door een eenvoudige lift-en-draai-actie, met een drukknop voor vrijgave en aanpassing. De druppelvormige greep zorgt voor eenvoudige positionering voor maximale stabiliteit en is ruimtebesparend doordat de greep weggedraaid kan worden.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Totale hoogte | Handgreepradius | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 13,0415 - € 13,0415 | 78 Op voorraad |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||||||
€ 15,2792 - € 15,2792 | 8 Op voorraad |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||||||
€ 14,0266 - € 16,9819 | 2 Op voorraad |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||||||
€ 20,2607 - € 20,2607 | 2 Op voorraad |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
|||||||
€ 22,8925 - € 22,8925 | 27 Op voorraad |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
|||||||
€ 7,6161 - € 7,6161 | 574 Op voorraad |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||||||
€ 10,8213 - € 10,8213 | 121 Op voorraad |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
|||||||
€ 6,9398 - € 8,3218 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||||||
€ 8,1454 - € 9,7627 | 220 Op voorraad |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||||||
€ 10,7037 - € 12,8651 | 40 Op voorraad |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
|||||||
€ 10,2773 - € 12,2181 | 1 Op voorraad |
M12
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
|||||||
€ 55,5625 - € 55,5625 | 3 Op voorraad |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||||||
498496 | € 106,4348 - € 106,4348 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||||||
€ 42,4181 - € 44,6529 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||||||
€ 59,6647 - € 59,6647 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||||||
€ 82,7924 - € 164,0146 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
|||||||
€ 115,3742 - € 228,5769 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
|||||||
€ 3,2269 - € 3,6798 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
€ 3,2269 - € 3,6798 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
€ 3,2269 - € 3,6798 | 10 Op voorraad |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan