Tapse mannelijke klemgrepen worden bediend door een eenvoudige lift-en-draai-actie, met een drukknop voor het vrijgeven en aanpassen. De tapse handgreep maakt eenvoudig positioneren mogelijk voor maximale houvast na montage op toepassingen met binnendraad.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Hoogte body | Draadmaat | Basisdiameter | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,3211 - € 6,2119 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
€ 3,8214 - € 6,1821 | 133 Op voorraad |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
€ 1,9673 - € 2,3494 | 338 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
€ 1,9531 - € 2,3494 | 8573 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
€ 17,6288 - € 18,5551 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
|||||||
€ 21,3634 - € 21,3634 | 40 Op voorraad |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||
€ 25,1274 - € 26,4506 | 100 Op voorraad |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||||||
€ 1,9531 - € 2,3494 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
€ 2,3069 - € 5,1716 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
€ 2,3211 - € 5,9741 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
€ 1,7691 - € 2,0805 | 1790 Op voorraad |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
€ 4,5856 - € 8,7977 | 981 Op voorraad |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
€ 3,8638 - € 10,1352 | 504 Op voorraad |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
€ 5,9868 - € 10,581 | 1065 Op voorraad |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
€ 1,9673 - € 2,3494 | 1648 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
€ 2,2928 - € 2,7174 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
€ 18,364 - € 19,3197 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||
€ 21,5104 - € 22,6278 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
|||||||
€ 31,1556 - € 31,1556 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||||||
€ 1,7833 - € 2,0805 | 2 Op voorraad |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan