Dit assortiment kabelbinders met klittenband is ideaal voor meerdere toepassingen waarbij ze hergebruikt dienen te worden of waarbij de gebundelde draden kwetsbaarder zijn en extra zorg vereisen. Tevens verkrijgbaar met een kunststof gesp.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Haakmateriaal | Kleur | Totale lengte | Totale breedte | With Buckle? | With Screw Hole? | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,8189 - € 0,9069 | 30731 Op voorraad |
Nylon
|
Zwart
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nee
|
No
|
||||
€ 0,9206 - € 1,0237 | 9408 Op voorraad |
Nylon
|
Zwart
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nee
|
No
|
||||
€ 1,7833 - € 1,7833 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
LDPE
|
Zwart
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nee
|
Yes
|
||||
€ 1,7398 - € 1,7398 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
LDPE
|
Oranje
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nee
|
Yes
|
||||
€ 9,5586 - € 9,5586 | 16 Op voorraad |
LDPE
|
Zwart
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nee
|
No
|
||||
€ 2,2369 - € 2,2369 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
LDPE
|
Oranje
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nee
|
No
|
||||
€ 17,6067 - € 17,6067 | 13 Op voorraad |
LDPE
|
Zwart
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nee
|
No
|
||||
€ 3,2694 - € 3,2694 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
LDPE
|
Oranje
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nee
|
No
|
||||
€ 3,8214 - € 3,8214 | 3 Op voorraad |
LDPE
|
Zwart
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nee
|
No
|
||||
€ 3,7281 - € 3,7281 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
LDPE
|
Oranje
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nee
|
No
|
||||
€ 1,3808 - € 1,3808 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
LDPE
|
Zwart
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nee
|
Yes
|
||||
€ 1,4153 - € 1,4153 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
LDPE
|
Oranje
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nee
|
Yes
|
||||
€ 3,4556 - € 3,4556 | 1003 Op voorraad |
LDPE
|
Zwart
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nee
|
No
|
||||
€ 0,8987 - € 0,8987 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
LDPE
|
Oranje
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nee
|
No
|
||||
€ 4,4067 - € 4,4067 | 3 Op voorraad |
LDPE
|
Zwart
|
11 in
279.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nee
|
No
|
||||
€ 1,1336 - € 1,1336 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
LDPE
|
Oranje
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nee
|
No
|
||||
€ 1,2299 - € 1,2299 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
LDPE
|
Zwart
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nee
|
Yes
|
||||
€ 1,1999 - € 1,1999 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
LDPE
|
Oranje
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nee
|
Yes
|
||||
€ 1,3275 - € 1,3275 | 32 Op voorraad |
LDPE
|
Zwart
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nee
|
Yes
|
||||
€ 1,3275 - € 1,3275 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
LDPE
|
Oranje
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nee
|
Yes
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan