Ronde afstandhouders zonder schroefdraad zijn gemaakt van PA (Polyamide) of Nylon en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters. Deze bieden fysieke afstanden voor uw assemblages en zorgen voor thermische en elektrische isolatie tussen componenten. Glasvezelversterkt PA is ook beschikbaar voor toepassingen waar hogere maximale gebruikstemperaturen vereist zijn, evenals verbeterde sterkte en stijfheid.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1071 - € 0,1607 | 2921 Op voorraad |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||||||
€ 0,261 - € 0,3916 | 1467 Op voorraad |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
€ 0,0882 - € 0,2778 | 75 Op voorraad |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
€ 0,0887 - € 0,1331 | 38 Op voorraad |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
€ 0,1813 - € 0,5713 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
€ 0,0451 - € 0,0557 | 966 Op voorraad |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
€ 0,0692 - € 0,0855 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
€ 0,1385 - € 0,171 | 16 Op voorraad |
0.409 in
10.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
€ 0,0604 - € 0,0745 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||||||
€ 0,2184 - € 0,3284 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
€ 0,2039 - € 0,2518 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.524 in
13.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
€ 0,071 - € 0,0877 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
€ 0,045 - € 0,0555 | 1957 Op voorraad |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
€ 0,0585 - € 0,0722 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
€ 0,1081 - € 0,1583 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
€ 0,2198 - € 0,6925 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
€ 0,0487 - € 0,0601 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
€ 0,1353 - € 0,2033 | 594 Op voorraad |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
€ 0,2926 - € 0,9205 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.409 in
10.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
€ 0,0675 - € 0,0833 | 66 Op voorraad |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan