Dopmoeren zijn ideaal voor het afdekken en beschermen van bouten of schroeven die uitsteken
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Materiaal | Totale hoogte | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 9,9215 - € 10,966 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
RVS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 14,5904 - € 33,8674 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
RVS
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||
€ 18,157 - € 20,0687 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M16
|
1.22 in
31.0 mm
|
RVS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
€ 9,9215 - € 10,966 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
RVS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 14,5904 - € 33,8674 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
RVS
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||
€ 18,8054 - € 20,7926 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M20
|
1.417 in
36.0 mm
|
RVS
|
1.339 in
34.0 mm
|
||||||
€ 11,0887 - € 12,253 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
RVS
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||
€ 18,157 - € 20,0687 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M14
|
1.22 in
31.0 mm
|
RVS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
€ 11,0887 - € 12,253 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
RVS
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||
€ 14,5904 - € 33,8674 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
RVS
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||
€ 30,6399 - € 33,8634 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M24
|
1.693 in
43.0 mm
|
RVS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
€ 0,2745 - € 0,6737 | 1025 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zacht staal
|
0.201 in
5.1 mm
|
||||||
€ 0,9893 - € 2,9863 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
€ 1,0445 - € 4,0761 | 432 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zacht staal
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
€ 0,3156 - € 0,6963 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zacht staal
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
€ 0,6057 - € 1,1846 | 897 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zacht staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 0,4019 - € 0,886 | 2998 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zacht staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan