Standaard open doorvoerpluggen met een eenvoudig indrukontwerp waardoor ze op hun plaats kunnen worden vergrendeld bij gebruikelijke paneeldiktes. Door het gesplitste ontwerp kan de plug gemonteerd worden in paneelgaten die reeds een bundel bevatten.
Ontwerp voor de bescherming van kabels, draden en buizen tegen ongelijke, onafgewerkte en scherpe randen in plaatmateriaal. Geen gereedschap nodig voor installatie - gewoon indrukken met een vinger.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Minimale plaatdikte | Maximale kabelbundeldiameter | Diameter bevestigingsgat | Maximale plaatdikte | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,4005 - € 0,4005 | 10822 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||
€ 0,7218 - € 0,7218 | 2643 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||||||
€ 0,375 - € 0,375 | 8914 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||||||
€ 0,1921 - € 0,2113 | 7139 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
€ 0,2156 - € 0,3157 | 3040 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
€ 0,3085 - € 0,3085 | 10114 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||||||
€ 0,375 - € 0,375 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.039 in
1.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||||||
€ 0,1854 - € 0,3793 | 920 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
€ 0,375 - € 0,375 | 3932 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||||||
€ 0,1879 - € 0,2501 | 1513 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
PGSB-5A | € 0,3653 - € 0,442 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.031 in
0.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||
€ 0,1712 - € 0,2943 | 9080 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
€ 0,3269 - € 0,3269 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.039 in
1.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||
€ 0,1085 - € 0,4415 | 7000 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
€ 0,3269 - € 0,3269 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.031 in
0.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||||||
€ 0,4543 - € 0,4543 | 4632 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||||||
€ 0,2294 - € 0,3054 | 59564 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
€ 0,4543 - € 0,4543 | 897 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
€ 0,2929 - € 0,2929 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.016 in
0.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
€ 0,4005 - € 0,4005 | 59155 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan