De beveiligde kwartslag sloten is IP65 en geschikt voor links- of rechtshandige opening. Als het slot open is, functioneert de sleutel als een knop. De sleutel is specifiek bedoeld voor dit slot en moet bij het slot worden besteld. Selecteer de verchroomde sleutel (16711E) of de zwart gecoate sleutel (16712E).
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale grip | Voltooien | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 8,8033 - € 16,4837 | 134 Op voorraad |
0.728 in
18.5 mm
|
Verchroomd
|
||||||||
€ 8,8033 - € 16,4837 | 99 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
Verchroomd
|
||||||||
€ 8,8033 - € 16,4837 | 43 Op voorraad |
1.043 in
26.5 mm
|
Verchroomd
|
||||||||
€ 8,8033 - € 16,4837 | 27 Op voorraad |
1.043 in
26.5 mm
|
Zwarte coating
|
||||||||
€ 8,8033 - € 16,4837 | 38 Op voorraad |
0.728 in
18.5 mm
|
Zwarte coating
|
||||||||
€ 8,8033 - € 16,4837 | 48 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
Zwarte coating
|
||||||||
€ 8,8033 - € 16,4837 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.571 in
14.5 mm
|
Zwarte coating
|
||||||||
€ 8,8033 - € 16,4837 | 50 Op voorraad |
0.571 in
14.5 mm
|
Verchroomd
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan