Opdeksloten zijn geschikt voor gebruik op dikke platen, zoals isolatiepanelen. Ze hebben een 5mm dubbelbaard kop en zijn verchroomd. De afdichting voldoet aan IP65. Wordt met een rubberen pakking geleverd.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Sleuteltype | Greeplengte | Grijpbereik | Maximale compatibele deurdikte | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 15,4271 - € 28,8265 | 47 Op voorraad |
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
€ 4,8231 - € 14,5797 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
8,0 mm vierkante sleutel
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
€ 19,9845 - € 37,363 | 80 Op voorraad |
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
€ 18,2436 - € 34,0981 | 149 Op voorraad |
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
€ 5,2353 - € 15,8104 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
8,0 mm vierkante sleutel
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
€ 4,1635 - € 12,5817 | 135 Op voorraad |
8,0 mm driehoekige sleutel
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
€ 15,4271 - € 28,8265 | 407 Op voorraad |
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
€ 4,507 - € 13,5807 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
8,0 mm vierkante sleutel
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
€ 16,8141 - € 31,4862 | 307 Op voorraad |
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
€ 18,2436 - € 34,0981 | 100 Op voorraad |
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
€ 4,1635 - € 12,5817 | 37 Op voorraad |
8,0 mm vierkante sleutel
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
€ 4,507 - € 13,5807 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
€ 16,8141 - € 31,4862 | 147 Op voorraad |
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
€ 17,7986 - € 17,7986 | 59 Op voorraad |
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
€ 5,2353 - € 15,8104 | 47 Op voorraad |
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
€ 4,8231 - € 14,5797 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
€ 4,8231 - € 14,5797 | 100 Op voorraad |
8,0 mm vierkante sleutel
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
€ 16,8141 - € 31,4862 | 344 Op voorraad |
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
€ 18,2436 - € 34,0981 | 166 Op voorraad |
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
€ 16,8141 - € 31,4862 | 79 Op voorraad |
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan