Voorzien van een hangslotfitting voor een extra beveiligingsoptie indien afgesloten met een hangslot. Ze hebben ook een rubberpakking, voor extra afdichting. Het aanbod bestaat uit opties voor rechts- en linksdraaiende deuren en een scala aan verschillende klembereiken
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bevestigingsgatbreedte | Voltooien | Bevestigingsgatlengte | Grijpbereik | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 54,6064 - € 109,2696 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.795 in
20.2 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||||||
€ 39,785 - € 78,8227 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.795 in
20.2 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||||||
€ 3,9629 - € 9,6299 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.795 in
20.2 mm
|
Verchroomd
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||||
€ 7,574 - € 19,6193 | 67 Op voorraad |
0.795 in
20.2 mm
|
Verchroomd
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||||||
€ 3,9629 - € 9,6299 | 1800 Op voorraad |
0.795 in
20.2 mm
|
Gepoedercoat
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||||||
€ 39,785 - € 78,8227 | 60 Op voorraad |
0.795 in
20.2 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
€ 54,6064 - € 109,2696 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.795 in
20.2 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
€ 4,6228 - € 19,4513 | 49 Op voorraad |
0.795 in
20.2 mm
|
Verchroomd
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||||
€ 3,9629 - € 9,6299 | 250 Op voorraad |
0.795 in
20.2 mm
|
Verchroomd
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||||||
€ 3,9629 - € 9,6299 | 93 Op voorraad |
0.795 in
20.2 mm
|
Gepoedercoat
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
€ 39,785 - € 78,8227 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.795 in
20.2 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||||||
€ 39,785 - € 78,8227 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.795 in
20.2 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||||||
€ 8,5093 - € 21,0461 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.795 in
20.2 mm
|
Verchroomd
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
€ 3,9629 - € 9,6299 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.795 in
20.2 mm
|
Gepoedercoat
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||||
€ 3,9629 - € 9,6299 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.795 in
20.2 mm
|
Gepoedercoat
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||||||
€ 54,6064 - € 109,2696 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.795 in
20.2 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||||||
€ 54,6064 - € 109,2696 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.795 in
20.2 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||||||
€ 7,574 - € 19,6194 | 100 Op voorraad |
0.795 in
20.2 mm
|
Verchroomd
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||||||
€ 7,5741 - € 19,6195 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.795 in
20.2 mm
|
Gepoedercoat
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||||
€ 7,5741 - € 19,6195 | 146 Op voorraad |
0.795 in
20.2 mm
|
Gepoedercoat
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan