Menu Search

Remo One rubber foamtape, 1-zijdig verwijderbaar

Op voorraad

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
1 result
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Bestellen
€ 0,089 - € 0,1084 1001 Op voorraad
Remo One 1.6 mm 25.4 mm 127.0 mm Wit

470842

Prijsbereik
€ 0,1084 - € 0,089

Voorraadniveaus
1001 Op voorraad
Kenmerken
  • Type kleeflaag
    Rubber
  • Verwijderbaarheid
    Removable
  • Totale lengte
    127.0 mm
  • Kleur
    Wit
  • Goederencode
    3919908099