Kwartslagvergrendelingen met vleugelknoppen zijn ontworpen om deuren, kasten, behuizingen en andere toegangspunten te beveiligen. Ze worden bediend door de knop 90 graden te draaien, waardoor de vergrendeling wordt in- of uitgeschakeld, wat ze ideaal maakt voor toepassingen die regelmatig openen en sluiten vereisen. Elke vergrendeling heeft een buitenafdichting, een montagemoer en twee standaard Euro-sleutels (5333).
Het is gemaakt om eenvoudig en snel te installeren, biedt extra beveiliging en voorkomt ongeoorloofde toegang terwijl het nog steeds gemakkelijk toegang biedt wanneer het ontgrendeld is. De producten omvatten verschillende materialen, afwerkingen en assortimenten voor grepen die worden gebruikt in verschillende toepassingen, zoals elektrische behuizingen, meubelkasten en afdekkingen voor apparatuur.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bevestigingsgatbreedte | Hoogte knop | Kleur | Bevestigingsgatlengte | Sleuteltype | Massief materiaal | Grijpbereik | Bestellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 21,1875 - € 39,6245 | 185 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturel
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
€ 21,1875 - € 39,6245 | 299 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturel
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
€ 21,1875 - € 39,6245 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturel
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
€ 21,1875 - € 39,6245 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturel
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
€ 20,5647 - € 38,4778 | 29 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
€ 21,1875 - € 39,6245 | 45 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturel
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
€ 21,1875 - € 39,6245 | 47 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
€ 21,1875 - € 39,6245 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturel
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
€ 21,1875 - € 39,6245 | 238 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturel
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
€ 21,1875 - € 39,6245 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturel
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
€ 7,4255 - € 15,5937 | 24 Op voorraad |
0.638 in
16.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
Chroom
|
0.559 in
14.2 mm
|
Gelijke sleutels
|
Staal
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
€ 4,9439 - € 10,3823 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.638 in
16.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
Chroom
|
0.559 in
14.2 mm
|
Gelijke sleutels
|
Staal
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
€ 21,1875 - € 39,6245 | 25 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
€ 20,5647 - € 38,4778 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
€ 20,5647 - € 38,4778 | 27 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
€ 20,5647 - € 38,4778 | 239 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
€ 20,5647 - € 38,4778 | 50 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
€ 20,5647 - € 38,4778 | 215 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
€ 21,1875 - € 39,6245 | 44 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturel
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
€ 21,1875 - € 39,6245 | 514 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan