Onze vergrendelpennen met sluitlip zijn verkrijgbaar in roestvrij of gebruneerd staal. Vergrendelpennen met sluitlipdiameters zijn verkrijgbaar in verschillende pendiameters.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Uitstekend gedeelte neus | Handgreeplengte | Totale lengte | Voltooien | Neusdiameter | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 20,4077 - € 20,4077 | 6 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Gebruneerd
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
€ 43,3002 - € 43,3002 | 29 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
€ 8,1947 - € 9,2138 | 311 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Verzinkt
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||
€ 10,6716 - € 10,6716 | 43 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Mat
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
€ 15,6677 - € 17,7341 | 25 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Met structuur
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
€ 16,5438 - € 17,8491 | 3 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Met structuur
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
€ 17,9624 - € 18,7673 | 40 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Met structuur
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
€ 18,157 - € 18,8923 | 8 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Met structuur
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
€ 11,818 - € 13,2899 | 127 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Verzinkt
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
€ 19,1726 - € 19,1726 | 234 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Gebruneerd
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
€ 9,9539 - € 10,5583 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
€ 8,3697 - € 8,9488 | 67 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
€ 12,4829 - € 13,1343 | 26 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
€ 15,7526 - € 17,7341 | 10 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Met structuur
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
€ 17,8491 - € 17,8491 | 13 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Met structuur
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
€ 17,9624 - € 18,7673 | 54 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Met structuur
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
€ 17,4179 - € 18,8923 | 10 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Met structuur
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
€ 12,5616 - € 13,4181 | 10 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
€ 19,7755 - € 19,7755 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Gebruneerd
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
€ 43,3002 - € 43,3002 | 20 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan