Stalen, aluminium en roestvrij stalen lasscharnieren werken op een simpele manier. De stalen versie is verkrijgbaar met een stalen of messing pen en is zeer veelzijdig in gebruik. Ze zijn met of zonder smeernippel en in twee verschillende soorten verkrijgbaar. De aluminium versie heeft een roestvrijstalen ring en bestaat in twee types.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Pendiameter | Totale diameter | Totale lengte | Materiaal | Totale breedte | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,3058 - € 2,8554 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Staal;Messing
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||||
€ 2,8018 - € 3,4855 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Staal;Messing
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||||
€ 16,5295 - € 17,3875 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Staal;Messing
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
€ 5,633 - € 14,7718 | 145 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Staal
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||
€ 5,9019 - € 16,2579 | 529 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Staal
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
€ 1,0486 - € 2,2021 | 500 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Staal
|
0.469 in
11.9 mm
|
|||||
€ 14,4364 - € 39,8869 | 125 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Staal
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
€ 9,3978 - € 20,7756 | 139 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Aluminium
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
€ 24,3154 - € 60,2167 | 245 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
RVS 304
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
€ 2,9411 - € 3,093 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Staal
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||||
€ 11,082 - € 30,5839 | 854 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Staal
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
€ 8,2089 - € 22,6779 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Staal
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
€ 5,6613 - € 14,7718 | 1253 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aluminium
|
0.469 in
11.9 mm
|
|||||
€ 9,1713 - € 25,2934 | 250 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
RVS 304
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
€ 4,2035 - € 10,9674 | 425 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Staal
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||
€ 13,8136 - € 29,0086 | 78 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Staal
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
€ 9,2845 - € 25,6798 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Staal
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
€ 8,4212 - € 21,9348 | 539 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aluminium
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||
€ 13,4456 - € 35,28 | 50 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
RVS 304
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
€ 2,8589 - € 7,4899 | 252 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Staal
|
0.469 in
11.9 mm
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan