Veerscharnieren hebben een volledig onzichtbaar veermechanisme, waarmee deuren automatisch kunnen worden geopend en gesloten.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bladdikte | Totale lengte | Materiaal | Totale dikte | Totale breedte | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 24,7064 - € 51,8836 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Aluminium
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
€ 23,0133 - € 37,0633 | 485 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Gegoten zinklegering
|
0.315 in
8.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||
€ 85,8682 - € 170,1287 | 70 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Aluminium
|
0.492 in
12.5 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
|||||
€ 14,8647 - € 31,216 | 29 Op voorraad |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aluminium
|
0.209 in
5.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
€ 26,5381 - € 55,73 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Aluminium
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
€ 62,9138 - € 132,1189 | 77 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Aluminium
|
0.492 in
12.5 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
|||||
€ 12,0161 - € 23,8073 | 16 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Staal
|
2.894 in
73.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||||
€ 24,0671 - € 50,541 | 32 Op voorraad |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Aluminium
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
€ 28,0365 - € 58,8767 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Aluminium
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
€ 40,6766 - € 80,5763 | 5 Op voorraad |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Aluminium
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
€ 14,8647 - € 31,216 | 32 Op voorraad |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aluminium
|
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
€ 23,7693 - € 49,9155 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Aluminium
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
€ 57,2459 - € 120,2165 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Aluminium
|
0.492 in
12.5 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
|||||
€ 35,5673 - € 70,4708 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Aluminium
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
€ 23,7337 - € 49,8409 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Aluminium
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
€ 27,9182 - € 58,6283 | 485 Op voorraad |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Aluminium
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
€ 61,4095 - € 128,96 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Aluminium
|
0.217 in
5.5 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||||
€ 14,7525 - € 30,9803 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aluminium
|
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
€ 23,5068 - € 49,3643 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Aluminium
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
€ 24,6416 - € 51,7474 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Aluminium
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan