LED-lichtpijpen transporteren licht naar de gewenste plek voor kristalheldere verlichting. Gemaakt van doorzichtig polycarbonaat. Ze zijn verkrijgbaar in een vlakke of bolvormige vorm. Ze bieden ESD-bescherming door de printplaat te beschermen tegen potentieel contact.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Pijplengte | Kopvorm | Gatdiameter | Panel Thickness Range | Afstand tussen gaten | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,242 - € 0,3495 | 118 Op voorraad |
0.858 in
21.8 mm
|
Koepel
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
|||||
€ 0,2264 - € 0,3283 | 471 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
Koepel
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
|||||
€ 0,1641 - € 0,2406 | 1055 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
Vlak
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
|||||
€ 0,2236 - € 0,3255 | 1999 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
Koepel
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||||
€ 0,2222 - € 0,3241 | 27682 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Vlak
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||||
€ 0,2689 - € 0,392 | 568 Op voorraad |
1.028 in
26.1 mm
|
Vlak
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||||
€ 0,242 - € 0,3495 | 1120 Op voorraad |
0.858 in
21.8 mm
|
Vlak
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
|||||
€ 0,2406 - € 0,3467 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.858 in
21.8 mm
|
Koepel
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||||
€ 0,2207 - € 0,3198 | 2000 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Vlak
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||||
€ 0,3637 - € 0,4585 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.165 in
55.0 mm
|
Vlak
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||||
€ 0,2575 - € 0,3736 | 2000 Op voorraad |
1.028 in
26.1 mm
|
Koepel
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
|||||
€ 0,2689 - € 0,392 | 2955 Op voorraad |
1.028 in
26.1 mm
|
Vlak
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
|||||
€ 0,1404 - € 0,2038 | 55279 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Koepel
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
|||||
€ 0,2547 - € 0,3708 | 1818 Op voorraad |
1.028 in
26.1 mm
|
Koepel
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||||
€ 0,2363 - € 0,3453 | 2990 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
Vlak
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||||
€ 0,2108 - € 0,3071 | 45021 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Vlak
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
|||||
VLP2-D-1 | € 0,2222 - € 0,3241 | 62370 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Koepel
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||
€ 0,3637 - € 0,4585 | 1138 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
Koepel
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||||
€ 0,2533 - € 0,3679 | 1000 Op voorraad |
0.858 in
21.8 mm
|
Vlak
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan