PCB-ejectoren helpen bij het insteken en uitwerpen van kaarten Een hefboomwerking tegen het geleidingsrek of het chassis werpt het bord eruit Voorkomt onnodige spanningen en beschermt de componenten, circuits en de verbindingen in PCB-ondersteuningssystemen CBE - klikt in 0,109" gat. RCP - veerpennen voor de installatie meegeleverd
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Plaatdikte | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,0346 - € 1,0346 | 1097 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||||||||
€ 1,7125 - € 1,7125 | 489 Op voorraad |
1.098 in
27.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||||
€ 1,5002 - € 1,5002 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||||
€ 0,9128 - € 3,3585 | 8598 Op voorraad |
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||||
€ 0,3453 - € 0,3453 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.374 in
9.5 mm
|
|
||||||||
€ 0,9128 - € 2,1162 | 154 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||||
€ 1,5427 - € 1,5427 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||||
€ 0,15 - € 0,15 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.252 in
6.4 mm
|
|
||||||||
€ 1,0346 - € 1,0346 | 500 Op voorraad |
0.98 in
24.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||||||||
€ 0,8906 - € 0,8906 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||||
€ 0,1208 - € 0,1208 | 2148 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan