Deze machinaal bewerkte bevestigingsklemmen worden gebruik om platte, oneffen of ronde werkstukken te bewerken en vast te houden tijdens machinale bewerkingen, en precisie en reproduceerbaarheid te waarborgen. Het heeft een krachtig en consistent grijpvermogen.
Het wordt geleverd met nokbouten en een machineschroef om de klem op zijn plaats te gouden terwijl de klemkant machinaal wordt bewerkt om in de vorm van het component te passen. Dit waarborgt zowel precisie als stabiliteit tijdens bewerkingsprocessen.
Eenvoudig te integreren in machine-instellingen en snel en stevig vast te maken. Wordt gebruikt in precisiemachines, complexe werkstukken en eenmalige of laag volume productietoepassingen. Ga er nooit zomaar van uit dat de klem stevig vastzit, controleer altijd de vastgemaakte klem alvorens machinaal te bewerken.
Materiaal: Zacht staalKleur: Brandveiligheidsnorm:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | w1 | Slag s2 | h2 | d1 | h1 | Maximale klemkracht kN | Slag s1 | Bestellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 51,91 - € 61,07 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
24.9
|
7.8
|
11.9
|
M6
|
6.4
|
3.4
|
1.0
|
|||
€ 57,38 - € 67,51 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
31.2
|
10.2
|
18.0
|
M10
|
8.9
|
8.9
|
1.5
|
|||
€ 70,88 - € 83,39 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
37.6
|
12.7
|
22.9
|
M12
|
11.4
|
17.8
|
2.0
|
|||
€ 87,30 - € 102,70 | 7 Op voorraad |
43.9
|
15.0
|
28.6
|
M16
|
14.0
|
26.7
|
2.5
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan