Vierkante insteekstukken en glijvoeten zijn een type afwerkingsproduct voor vierkante buisproducten. Ze zijn bedoeld voor goed passende aansluiting op diverse buisproducten en kunnen schade aan vloeren of andere oppervlakken helpen voorkomen en de buis tegen externe elementen beschermen. Veel gebruikt in uiteenlopende toepassingen, zoals meubels, winkelarmaturen en industriële apparatuur.
Verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en verchroomde vierkante inzetstukken.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Diameter compatibele buitenbuis | Kleur | Materiaal | Compatibele wanddiktes | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,169 - € 0,3549 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1 in
25.4 mm
|
Rood
|
PE
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||||||
€ 0,1312 - € 0,2862 | 894 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
Zwart
|
PE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
€ 0,2968 - € 0,655 | 6635 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
|
||||||
€ 11,6561 - € 20,4491 | 148 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in
|
||||||
€ 0,3085 - € 0,5468 | 1500 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
€ 0,1065 - € 0,2282 | 3998 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||||||
€ 0,2505 - € 0,5468 | 2086 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||||||
€ 0,5901 - € 0,6601 | 8950 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||||||
€ 0,3453 - € 0,7698 | 3757 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
€ 7,1316 - € 12,9564 | 5 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in
|
||||||
€ 2,0097 - € 4,1313 | 940 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
Staal
|
1.6 mm | 0.063 in
|
||||||
€ 0,0871 - € 0,1214 | 6499 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
€ 0,1071 - € 0,1497 | 3631 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
€ 0,2872 - € 0,6348 | 2419 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
€ 0,0612 - € 0,1359 | 1546 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Donkergrijs
|
PE
|
0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
|
||||||
€ 0,1198 - € 0,2649 | 2368 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Donkergrijs
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
€ 0,1635 - € 0,378 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.26 in
32.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
€ 0,7626 - € 1,8496 | 170 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
||||||
€ 0,1868 - € 0,4299 | 3091 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
€ 0,8203 - € 1,8872 | 563 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
Zwart
|
PE
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan