Onze 316 RVS kabelbinders zijn zelfvergrendelend en zijn eenvoudig met de hand worden aangebracht. Ze zijn bestand tegen extreme temperaturen en bieden sterkte en duurzaamheid. Ook verkrijgbaar met PVC-coating en met ladderprofiel voor extra grijpkracht om wegglijden te voorkomen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,854 - € 1,854 | 900 Op voorraad |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||||||||
€ 1,6842 - € 1,6842 | 7791 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||||||||
€ 1,0544 - € 1,0544 | 2214 Op voorraad |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||||||||
€ 4,1562 - € 4,1562 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||||||||
€ 1,1025 - € 1,1025 | 6990 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||||||||
€ 1,854 - € 1,854 | 2086 Op voorraad |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||||||||
€ 0,7359 - € 0,8194 | 5541 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
||||||||
€ 1,1336 - € 1,1336 | 4816 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||||
€ 1,7408 - € 1,7408 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||||||||
€ 0,7472 - € 0,7855 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||||||||
€ 0,7883 - € 0,8265 | 3378 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||||||||
€ 2,2786 - € 2,3919 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||||||||
€ 2,4626 - € 2,4626 | 2000 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||||||||
€ 2,1937 - € 2,1937 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||||||||
€ 1,4294 - € 1,4294 | 680 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||||||||
€ 2,5617 - € 2,5617 | 825 Op voorraad |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||||||||
€ 2,406 - € 2,406 | 15495 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||||||||
€ 3,2977 - € 4,0478 | 4000 Op voorraad |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||||||||
€ 3,6798 - € 3,6798 | 798 Op voorraad |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||||||||
€ 1,4436 - € 1,4436 | 3100 Op voorraad |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan