NPT-draadpluggen zijn ontworpen voor gebruik met BSP/NPT getapte en geschroefde fittingen. Ze zijn gemaakt van blauw LDPE
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameters | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Buitendiameters | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,6921 - € 2,1281 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.354 in
9.0 mm
|
1/4"
|
0.421 - 0.484 in
10.7 - 12.3 mm
|
|||||||
€ 0,3283 - € 0,7163 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.626 in
15.9 mm
|
1/2"
|
0.689 - 0.783 in
17.5 - 19.9 mm
|
|||||||
€ 0,2958 - € 0,642 | 19958 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
3/8"
|
0.551 - 0.642 in
14.0 - 16.3 mm
|
|||||||
€ 0,4571 - € 0,9986 | 1393 Op voorraad |
1.031 in
26.2 mm
|
1.0"
|
1.091 - 1.201 in
27.7 - 30.5 mm
|
|||||||
€ 0,4316 - € 0,9451 | 7237 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
3/4"
|
0.87 - 0.976 in
22.1 - 24.8 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan