Menu Search

Trillingsdempende pluggen - LDPE

Op voorraad

Trillingsdempende pluggen zijn ideaal voor hydraulische BSP-aansluitingen. Het ontwerp met getande schroefdraad zorgt ervoor dat onze trillingsdempende pluggen voorkomen dat onderdelen los raken tijdens beweging. Deze hydraulische pluggen zijn vervaardigd uit een transparant materiaal zodat de geïnstalleerde O-ringen gemakkelijk geïnspecteerd kunnen worden.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
5 results
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Schroefdraadlengte Compatibele schroefdraadmaten (alle) Totale hoogte Bestellen
€ 0,1086 - € 0,3031 2500 Op voorraad
6.8 mm
3/8" x 19
12.8 mm
€ 0,1395 - € 0,1395 220 Op voorraad
10.5 mm
5/8" x 14
16.5 mm
€ 0,1071 - € 0,1071 56 Op voorraad
5.0 mm
1/4" x 19
11.0 mm
€ 0,1273 - € 0,3774 1794 Op voorraad
7.3 mm
1/2" x 14
13.3 mm
€ 0,1471 - € 0,1471 1000 Op voorraad
9.6 mm
3/4" x 14
15.6 mm
Trillingsdempende plug BSP 3/8" x 19 LDPE Transparant

110827

Prijsbereik
€ 0,3031 - € 0,1086

Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Transparant
  • Draadtype
    BSP
  • Totale hoogte
    12.8 mm
Trillingsdempende plug BSP 5/8" x 14 LDPE Transparant

110828

Prijsbereik
€ 0,1395 - € 0,1395

Voorraadniveaus
220 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Transparant
  • Draadtype
    BSP
  • Totale hoogte
    16.5 mm
Trillingsdempende plug BSP 1/4" x 19 LDPE Transparant

110826

Prijsbereik
€ 0,1071 - € 0,1071

Voorraadniveaus
56 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Transparant
  • Draadtype
    BSP
  • Totale hoogte
    11.0 mm
Trillingsdempende plug BSP 1/2" x 14 LDPE Transparant

110829

Prijsbereik
€ 0,3774 - € 0,1273

Voorraadniveaus
1794 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Transparant
  • Draadtype
    BSP
  • Totale hoogte
    13.3 mm
Trillingsdempende plug BSP 3/4" x 14 LDPE Transparant

110830

Prijsbereik
€ 0,1471 - € 0,1471

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Transparant
  • Draadtype
    BSP
  • Totale hoogte
    15.6 mm