Deze printplaat(PCB) afstandhouders zijn ontworpen om in een sleutelgat sleuf te worden bevestigd. Dit zorgt voor een gemakkelijke verwijdering indien nodig. Ze zijn verkrijgbaar met een bajonetneus of een tweedelige snap-in.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Brandveiligheidsnorm | Gatdiameter A | Hole Diameter B | Panel Thickness A Range | Panel Thickness B Range | Lengte afstandhouder | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1698 - € 0,1698 | 278598 Op voorraad |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||
€ 0,1698 - € 0,1698 | 11934 Op voorraad |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||
€ 0,1946 - € 0,2209 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
UL94 V-2
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||
€ 0,1698 - € 0,1698 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
UL94 V-2
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||
€ 0,1698 - € 0,1698 | 2995 Op voorraad |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||
€ 0,1698 - € 0,1698 | 968 Op voorraad |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||
€ 0,1698 - € 0,1698 | 6158 Op voorraad |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
€ 0,1698 - € 0,1698 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
UL94 V-2
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||
€ 0,2568 - € 0,2568 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
€ 0,1266 - € 0,184 | 1000 Op voorraad |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||
€ 0,1698 - € 0,1698 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||
€ 0,1656 - € 0,1656 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
UL94 V-2
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
€ 0,1698 - € 0,1698 | 1140 Op voorraad |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
€ 0,1698 - € 0,1698 | 36000 Op voorraad |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||
€ 0,1698 - € 0,1698 | 3818 Op voorraad |
UL94 V-2
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan