Ze worden bevestigd met een #4 of M3 schroef. Het ontwerp maakt een compacte installatie mogelijk.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter A | Panel Thickness A Range | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2929 - € 0,2929 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.299 in
7.6 mm
|
||||||
€ 0,2929 - € 0,2929 | 2000 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||
€ 0,2929 - € 0,2929 | 990 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
€ 0,3028 - € 0,3028 | 2000 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||
€ 0,2929 - € 0,2929 | 2000 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||||||
€ 0,2929 - € 0,2929 | 2000 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan