Menu Search

PCB steunpilaren - Omgekeerde vergrendeling/randbevestiging

Op voorraad

Deze dragers worden vanaf de onderzijde van het chassis gemonteerd, waardoor er weinig uitsteekt naar buiten. Ze zijn te bevestigen in een .375 x .313 vierkant gat in het chassis om rotatie te voorkomen. Het zet de printplaat vast met een draagarm die ontkoppelbaar is.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
4 results
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Gatdiameter A Gatdiameter B Plaatdikte A-bereik Plaatdikte B-bereik Lengte afstandhouder Bestellen
€ 0,2324 - € 0,2869 2970 Op voorraad
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
€ 0,2324 - € 0,2869 1870 Op voorraad
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
€ 0,2324 - € 0,2869 3385 Op voorraad
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
€ 0,2324 - € 0,2869 23000 Op voorraad
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 12.7 mm PA 6 UL94 V-2 Zwart

RLEHCBS-7-01BK

Prijsbereik
€ 0,2869 - € 0,2324

Voorraadniveaus
2970 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-fit-randbevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Snap-lock-bevestiging
  • Armlengte
    2.1 mm
  • Koepellengte
    11.9 mm
Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 9.5 mm PA 6 UL94 V-2 Zwart

RLEHCBS-5-01BK

Prijsbereik
€ 0,2869 - € 0,2324

Voorraadniveaus
1870 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-fit-randbevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Snap-lock-bevestiging
  • Armlengte
    1.5 mm
  • Koepellengte
    11.9 mm
Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 14.3 mm PA 6 UL94 V-2 Zwart

RLEHCBS-8-01BK

Prijsbereik
€ 0,2869 - € 0,2324

Voorraadniveaus
3385 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-fit-randbevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Snap-lock-bevestiging
  • Armlengte
    2.1 mm
  • Koepellengte
    11.9 mm
Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 11.1 mm PA 6 UL94 V-2 Zwart

RLEHCBS-6-01BK

Prijsbereik
€ 0,2869 - € 0,2324

Voorraadniveaus
23000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-fit-randbevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Snap-lock-bevestiging
  • Armlengte
    1.5 mm
  • Koepellengte
    11.9 mm