RVS bevestigingskabel met twee luseinden gecoat met doorzichtig PVC.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kabellengte | Gatmaat | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 5,0952 - € 8,7892 | 44 Op voorraad |
7.874 in
200.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
€ 5,0527 - € 8,7184 | 28 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
€ 5,2367 - € 9,0298 | 17 Op voorraad |
7.874 in
200.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||||||
€ 5,016 - € 8,6316 | 29 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||||||
€ 5,4161 - € 9,3604 | 28 Op voorraad |
7.874 in
200.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
€ 5,8028 - € 9,6667 | 8 Op voorraad |
12.598 in
320.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
€ 5,3216 - € 9,1996 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
12.598 in
320.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
€ 4,7696 - € 8,2372 | 275 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
€ 6,8023 - € 11,3468 | 22 Op voorraad |
19.685 in
500.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
€ 6,5105 - € 10,8414 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
19.685 in
500.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
€ 5,4773 - € 9,4402 | 20 Op voorraad |
12.598 in
320.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||||||
€ 6,652 - € 11,082 | 19 Op voorraad |
19.685 in
500.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan