Deze niet-vergrendelende vergrendelpennen met draad kunnen gebruikt worden om snel de hoogte te verstellen van platformen, armaturen en tafels. Ze worden gebruikt voor plaatsing, positionering, indicatie en fixatie bij toepassingen als fitnessapparatuur, medische hulpmiddelen, cateringapparatuur, transportbanden etc.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Uiteindelijke eindkracht | Schroefmaat body | Boutlengte | Type greepvergrendeling | Kopdiameter | Initiële eindkracht | Bestellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 15,8204 - € 15,8204 | 5 Op voorraad |
2.402 in
61.0 mm
|
20.00 N
20.00 N
|
M12 x 1.5
|
|
Niet-vergrendelend
|
0.984 in
25.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
|||
€ 12,9361 - € 12,9361 | 324 Op voorraad |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Rest Position
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
|||
€ 19,3549 - € 19,3549 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Rest Position
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
|||
€ 6,3549 - € 6,553 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
|||
€ 7,0358 - € 7,5154 | 23 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
|||
€ 7,1167 - € 8,0599 | 158 Op voorraad |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
|||
€ 9,0603 - € 10,2464 | 10 Op voorraad |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
|||
€ 7,7418 - € 8,7609 | 26 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
|||
€ 11,9171 - € 13,4881 | 20 Op voorraad |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
|||
€ 6,588 - € 6,588 | 999 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
|||
€ 6,8737 - € 7,4737 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|||
€ 7,1596 - € 8,1028 | 67 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|||
€ 7,6469 - € 7,6469 | 26 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
|||
€ 7,4139 - € 8,2089 | 88 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|||
€ 10,0836 - € 11,2943 | 14 Op voorraad |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
|||
€ 13,5414 - € 13,5414 | 853 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
20.00 N
20.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Niet-vergrendelend
|
0.827 in
21.0 mm
|
8.00 N
8.00 N
|
|||
€ 12,5398 - € 12,5398 | 1068 Op voorraad |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Niet-vergrendelend
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
|||
€ 19,3549 - € 19,3549 | 334 Op voorraad |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Niet-vergrendelend
|
0.717 in
18.2 mm
|
2.00 N
2.00 N
|
|||
€ 6,3549 - € 6,553 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
|||
€ 7,0358 - € 7,5154 | 37 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan