Plaatmoeren worden gebruikt voor een veilige schroefverbinding tussen twee panelen
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Schroefmaat | Kophoogte | Kopdiameter | Maximale plaatdikte | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0685 - € 0,0829 | 9938 Op voorraad |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||||
€ 0,0491 - € 0,0738 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||||
€ 0,1062 - € 0,1517 | 917 Op voorraad |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||||
€ 0,0802 - € 0,1314 | 5892 Op voorraad |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||||
€ 0,1159 - € 0,174 | 2795 Op voorraad |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||||
€ 0,0679 - € 0,0822 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||||
€ 0,0885 - € 0,1071 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||||
€ 0,0793 - € 0,1301 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
#8;#10
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||||
€ 0,0692 - € 0,0837 | 35 Op voorraad |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||||
€ 0,0491 - € 0,0738 | 2453 Op voorraad |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||||
€ 0,0706 - € 0,1202 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
#8;#10
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||||
€ 0,082 - € 0,1334 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
#8;#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||||
€ 0,0707 - € 0,0778 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||||
€ 0,0608 - € 0,0669 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||||
€ 0,078 - € 0,1282 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||||
€ 0,0888 - € 0,1186 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
#8 - #10
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||||||
€ 0,1123 - € 0,1235 | 866 Op voorraad |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
€ 0,1098 - € 0,3061 | 488 Op voorraad |
#10
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
€ 0,0736 - € 0,0981 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
#10
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||||||
€ 0,0614 - € 0,0819 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan