Deze reeks PCB-steunen heeft een holle bodembevestiging die extra stabiliteit toevoegt en de armatuur bedekt. Ze zijn verkrijgbaar in twee vergrendelingsstijlen: bajonet- of druppelvormig.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter A | Gatdiameter B | Panel Thickness A Range | Panel Thickness B Range | Lengte afstandhouder | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1857 - € 0,2016 | 1191 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||
€ 0,1857 - € 0,2016 | 7019 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
€ 0,2403 - € 0,267 | 4878 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
€ 0,2403 - € 0,267 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||
€ 0,2403 - € 0,267 | 19489 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
€ 0,2403 - € 0,267 | 48964 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||
€ 0,2403 - € 0,267 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
€ 0,1857 - € 0,2016 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||||
€ 0,1857 - € 0,2016 | 4997 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
€ 0,1857 - € 0,2016 | 16 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
€ 0,1857 - € 0,2016 | 33629 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||
€ 0,1857 - € 0,2016 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
€ 0,1857 - € 0,2016 | 4016 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||
€ 0,1857 - € 0,2016 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan