Deze afstandhouders met drukbevestiging zijn bedoeld om zwaar beladen printplaten te ondersteunen. Een gat in de plaat is niet nodig, zodat de onderkant van de plaat goed bereikbaar is. Er zijn drie soorten: met flens, komvormig of veerlichaam.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter B | Panel Thickness B Range | Lengte afstandhouder | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1315 - € 0,1602 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||
€ 0,1315 - € 0,1602 | 42670 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||
€ 0,1315 - € 0,1602 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||
€ 0,1599 - € 0,1599 | 2013 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
€ 0,1599 - € 0,1599 | 23977 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||
€ 0,1599 - € 0,1599 | 2000 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||
€ 0,1585 - € 0,1585 | 4320 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
€ 0,21 - € 0,239 | 12290 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||
€ 0,21 - € 0,239 | 35007 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
€ 0,21 - € 0,239 | 1771 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
€ 0,1599 - € 0,1599 | 2055 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||
€ 0,1599 - € 0,1599 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
€ 0,2003 - € 0,228 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
€ 0,2003 - € 0,228 | 2764 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||
€ 0,0961 - € 0,1585 | 3472 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
€ 0,2003 - € 0,228 | 1998 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
€ 0,2003 - € 0,228 | 2762 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
€ 0,1003 - € 0,1655 | 35 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
€ 0,2003 - € 0,228 | 877 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||
€ 0,2003 - € 0,228 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan