PVC-randbeschermer met stalen veerkern. Geleverd op rollen van 20 meter. Beschermt stalen randen Profielen zijn flexibel en eenvoudig aan te brengen door met de hand te drukken; waardoor ze een snelle en gemakkelijke oplossing zijn. Geschikt voor temperaturen van -25C tot 90C.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale klembreedte | Kleur | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 210,1192 - € 210,1192 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.157 in
4.0 mm
|
Wit
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||||
€ 61,1141 - € 67,9077 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.079 in
2.0 mm
|
Zwart
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||||||
€ 182,9318 - € 215,2156 | 16 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
Grijs
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
€ 117,1047 - € 146,3737 | 1002 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
Wit
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
34009504003 | € 80,4617 - € 87,2553 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.079 in
2.0 mm
|
Wit
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|||||
€ 117,3594 - € 117,3594 | 18 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
Zwart
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||
€ 272,8197 - € 287,1994 | 7 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
Zwart
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
€ 67,3557 - € 84,2123 | 66 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
Wit
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
€ 305,0185 - € 321,0542 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.118 in
3.0 mm
|
Grijs
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||||||
€ 156,1112 - € 183,6678 | 85 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
Grijs
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||||||
€ 198,9817 - € 221,0751 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.079 in
2.0 mm
|
Wit
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
€ 60,7461 - € 67,5114 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.059 in
1.5 mm
|
Zwart
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
€ 132,5318 - € 147,2654 | 47 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||||||
€ 65,5582 - € 81,9619 | 104 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
Grijs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
€ 117,1047 - € 146,3737 | 1278 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
Grijs
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
€ 67,752 - € 84,6935 | 15 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
Grijs
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||||||
€ 126,1203 - € 157,6398 | 45 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Wit
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||||||
€ 124,6625 - € 155,814 | 59 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
Wit
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||
€ 112,4341 - € 124,9315 | 45 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
€ 244,5413 - € 257,4067 | 99 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
Zwart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan