Deze afstandhouders zijn bedoeld voor handmatige montage en vereisen geen gereedschap. De ronde metrische afstandhouders zijn geschikt voor verschillende toepassingen, zijn ideaal wanneer hoge mechanische sterkte is vereist en bieden een stevige geïsoleerde afstand voor elektronische toepassingen met een hoog voltage. Ze zijn gemaakt van nylon met messing inzetstukken conform UL94 V-2.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Lengte interne schroefdraad | Diameter behuizing | Uitvoering | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte A interne schroefdraad | Lengte afstandhouder | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,8706 - € 0,9075 | 1272 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
€ 0,7698 - € 1,1113 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
€ 1,7863 - € 1,7863 | 699 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
€ 1,0635 - € 1,1071 | 1200 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||
€ 1,0933 - € 1,0933 | 2099 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
€ 1,113 - € 1,2198 | 264 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
€ 1,1997 - € 1,3165 | 137 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
€ 2,2616 - € 2,2616 | 92 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||
€ 2,3065 - € 2,3065 | 66 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
€ 2,651 - € 2,651 | 300 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||
€ 1,1877 - € 1,3629 | 109 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
€ 1,3554 - € 1,5576 | 202 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||
€ 1,9292 - € 2,1073 | 1138 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
€ 2,0633 - € 2,0969 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Buitendraad/Buitendraad
|
M2.5
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
€ 1,5876 - € 2,3515 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Buitendraad/Buitendraad
|
M4
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
€ 1,2656 - € 1,6775 | 280 Op voorraad |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Buitendraad/Buitendraad
|
M4
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||
€ 1,0843 - € 1,5726 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Buitendraad/Buitendraad
|
M5
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
€ 1,4962 - € 1,992 | 400 Op voorraad |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Buitendraad/Buitendraad
|
M6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
€ 1,0467 - € 1,0685 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
€ 2,3151 - € 2,3151 | 89 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan