Printplaatgeleiders worden gebruikt om printplaten in beperkte ruimtes te bevestigen, zoals een PCB-rek. Horizontale kaartgeleiders ondersteunen horizontale bevestiging van printplaten in uw toepassing. Verkrijgbaar in verschillende montagemethoden en bevestigingsalternatieven.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Geschikt voor paneeldiktes | Panel Thickness Range | Afstand tussen bevestigingsgaten | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,1791 - € 1,1791 | 1007 Op voorraad |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||||||
€ 1,3912 - € 1,3912 | 944 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||||||
€ 1,6842 - € 1,6842 | 2287 Op voorraad |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||||||
€ 1,2016 - € 1,2016 | 61 Op voorraad |
6.673 in
169.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6.374 in
161.9 mm
|
||||||
€ 0,6807 - € 0,6807 | 494 Op voorraad |
6.677 in
169.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
6.374 in
161.9 mm
|
||||||
€ 1,145 - € 1,4577 | 247 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||||||
€ 1,3021 - € 1,9531 | 10 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||||||
€ 0,358 - € 0,358 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||||||
€ 0,9397 - € 0,9397 | 3796 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||||||
€ 0,9397 - € 0,9397 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
||||||
€ 1,145 - € 1,145 | 1829 Op voorraad |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6 in
152.4 mm
|
||||||
€ 0,4529 - € 0,4529 | 1476 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||||
€ 0,4953 - € 0,4953 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4.5 in
114.3 mm
|
||||||
€ 1,2922 - € 1,2922 | 850 Op voorraad |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||||||
€ 1,3912 - € 1,3912 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
6 in
152.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||||||
€ 2,5334 - € 2,5334 | 2 Op voorraad |
8 in
203.2 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||||||
€ 1,1681 - € 1,1681 | 50 Op voorraad |
5.5 in
139.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4.5 in
114.3 mm
|
||||||
€ 1,3912 - € 1,3912 | 1700 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
€ 1,571 - € 1,571 | 1955 Op voorraad |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
||||||
€ 0,9157 - € 0,9157 | 1464 Op voorraad |
3.925 in
99.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.626 in
92.1 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan