Remotely opening exterior and interior doors, bonnet or compartments, rotary latches offer maximum security and convenience in push-to-close engineering.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Breedte | Type bedieningshendel | Bevestigingsoriëntatie | Voltooien | Bevestigingstype | Lengte | Type | Bestellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Linkshandig
|
Gepolijst
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||||
€ 11,6631 - € 11,6631 | 148 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Rechtshandig
|
Gepolijst
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
|||
€ 11,6631 - € 11,6631 | 135 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Linkshandig
|
Gepolijst
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
|||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Rechtshandig
|
Gepolijst
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Linkshandig
|
Gepolijst
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||||
€ 17,6288 - € 17,6288 | 131 Op voorraad |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Rechtshandig
|
Gepolijst
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
|||
€ 11,6631 - € 11,6631 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Rechtshandig
|
Verzinkt
|
1/4'
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
€ 11,6631 - € 11,6631 | 100 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Rechtshandig
|
Verzinkt
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
|||
€ 17,6288 - € 17,6288 | 1 Op voorraad |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Linkshandig
|
Verzinkt
|
M6
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
|||
€ 14,398 - € 14,398 | 45 Op voorraad |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Rechtshandig
|
Verzinkt
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
€ 13,3121 - € 13,3121 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Linkshandig
|
Verzinkt
|
1/4'
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
€ 11,6631 - € 11,6631 | 90 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Rechtshandig
|
Verzinkt
|
M6
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
€ 14,398 - € 14,398 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Rechtshandig
|
Verzinkt
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
€ 11,6631 - € 11,6631 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Rechtshandig
|
Verzinkt
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
€ 11,6631 - € 11,6631 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Rechtshandig
|
Verzinkt
|
1/4'
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
€ 17,6288 - € 17,6288 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Rechtshandig
|
Verzinkt
|
M6
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
|||
€ 11,6631 - € 11,6631 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Linkshandig
|
Verzinkt
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
|||
€ 11,6631 - € 11,6631 | 134 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Rechtshandig
|
Verzinkt
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
|||
€ 17,7226 - € 17,7226 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Linkshandig
|
Verzinkt
|
1/4'
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
€ 17,7226 - € 17,7226 | 1 Op voorraad |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Linkshandig
|
Verzinkt
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan