Schap wobblers zijn ontworpen om aan een schap of display te hangen en zijn voorzien van een gedrukte boodschap, afbeelding of karton. Dit helpt om schappen stabiel en veilig te houden en de zichtbaarheid van producten en promoties te vergroten. Ze kunnen worden gebruikt voor toepassingen in detailhandel, kruidenierszaken of supermarkten.
Afhankelijk van wat u precies zoekt, zult u deze soorten schap wobblers vinden:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Type kleeflaag | Totale breedte | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2434 - € 0,2887 | 28583 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
€ 0,3694 - € 0,443 | 13154 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
Adhesive Pads
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||
€ 0,0935 - € 0,2119 | 319 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
Foam
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
€ 0,2278 - € 0,2717 | 3629 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
€ 0,0829 - € 0,0829 | 726 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
Folie
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
€ 0,2038 - € 0,4547 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
5.512 in
140.0 mm
|
Folie
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
€ 0,2038 - € 0,4547 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
5.512 in
140.0 mm
|
Folie
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
€ 0,3821 - € 0,4529 | 169383 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan