Schroeftules bieden een snelle, stevige bevestiging van platen of PCB. Verkrijgbaar in drie verschillende types: standaard, inklapbare poot en afdichting.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Schroefmaat | Kophoogte | Kopdiameter | Gatmaat | Panel Thickness Range | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1445 - € 0,1784 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
|
|
|
|
|||||
€ 0,1429 - € 0,7014 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
4.2 or 4.8
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
|||||
€ 0,259 - € 0,3538 | 1000 Op voorraad |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
|
|||||
€ 0,1445 - € 0,1784 | 7000 Op voorraad |
|
|
|
|
|
|||||
€ 0,1445 - € 0,1784 | 4621 Op voorraad |
|
|
|
|
|
|||||
€ 0,1445 - € 0,1784 | 264 Op voorraad |
|
|
|
|
|
|||||
€ 0,428 - € 0,4722 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M4
|
|
|
|
|
|||||
€ 0,2264 - € 0,3037 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M2
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
|||||
€ 0,2374 - € 0,3162 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M4
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||||
€ 0,2098 - € 0,2789 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M3
|
|
|
|
|
|||||
€ 0,254 - € 0,3396 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M4
|
|
|
|
|
|||||
€ 0,1882 - € 0,2491 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M6
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
|||||
€ 0,1953 - € 0,2604 | 13 Op voorraad |
M5
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
|
|||||
€ 0,2181 - € 0,2913 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M6
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|||||
€ 0,254 - € 0,3396 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M5
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
|||||
€ 0,1445 - € 0,1784 | 1225 Op voorraad |
|
|
|
|
|
|||||
€ 0,1445 - € 0,1784 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
|
|
|
|
|||||
€ 0,3113 - € 0,3764 | 20 Op voorraad |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
|
|||||
€ 0,1445 - € 0,1784 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
|
|
|
|
|||||
€ 0,2547 - € 0,3481 | 998 Op voorraad |
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan