Schroeftules bieden een snelle, stevige bevestiging van printplaten of PCB's. De aangedraaide schroef biedt een goede vergrendeling omdat de benen spreiden. Ze worden aanbevolen voor de bevestiging van zware printplaatonderdelen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatible Thread Sizes | Vierkant formaat | Maximum Panel Thickness | Lengte afstandhouder | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,4543 - € 0,4543 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
€ 0,4543 - € 0,4543 | 2000 Op voorraad |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
€ 0,4132 - € 0,4132 | 995 Op voorraad |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||
€ 0,5279 - € 0,5279 | 10959 Op voorraad |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan