Rubberen platte ring voor het isoleren van bevestigingen tegen elektriciteit en vocht. Biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.
Zorgt mede voor een stevige en stabiele verbinding en vermindert de kans op beschadigingen van het materiaal dat wordt bevestigd of de bevestigingsmiddelen zelf. Biedt volledige isolatie, demping en afstand.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,5972 - € 1,1931 | 150 Op voorraad |
TPR
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
€ 0,0975 - € 0,1953 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
TPR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||
€ 0,242 - € 0,4812 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
TPR
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
€ 0,0741 - € 0,1486 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
TPR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
€ 0,0498 - € 0,0997 | 16 Op voorraad |
TPR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||||||
€ 0,6524 - € 1,3035 | 215 Op voorraad |
TPR
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
€ 0,1354 - € 0,2703 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
TPR
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||||||
€ 0,0428 - € 0,0857 | 275 Op voorraad |
TPR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
€ 0,1511 - € 0,1511 | 12000 Op voorraad |
TPR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||||||
€ 0,0583 - € 0,1169 | 644 Op voorraad |
TPR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
€ 0,0533 - € 0,1068 | 695 Op voorraad |
TPR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
€ 0,1011 - € 0,2023 | 3656 Op voorraad |
TPR
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||
€ 0,3057 - € 0,6114 | 176 Op voorraad |
TPR
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
€ 0,0682 - € 0,1364 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
TPR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||||||
€ 0,1014 - € 0,2038 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
TPR
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||
€ 0,5109 - € 1,0247 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
TPR
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
€ 0,0427 - € 0,0854 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
TPR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||||||
€ 0,0493 - € 0,0989 | 362 Op voorraad |
TPR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
€ 0,0843 - € 0,1684 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
TPR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||
€ 0,1486 - € 0,2972 | 63 Op voorraad |
TPR
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan