Hygiënische stelvoeten zijn geschikt voor industrieën zoals de voedings-, farmaceutische en medische sectoren. Alle stelvoeten hebben USDA-goedkeuring en bepaalde artikelen hebben ook een 3A-certificering.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Special Features (All) | Maximum Static Load Capacity | Basisdiameter | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 153,0959 - € 168,4055 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
€ 132,2095 - € 145,4411 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
€ 136,9418 - € 150,6292 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
€ 135,695 - € 149,2618 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
€ 135,4403 - € 148,9937 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
€ 138,1751 - € 151,9967 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
€ 113,8299 - € 125,2116 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
€ 108,0117 - € 118,8169 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
€ 74,1617 - € 81,5752 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
€ 119,5408 - € 131,499 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
€ 130,9761 - € 144,0737 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
€ 130,7214 - € 143,7922 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M12
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
€ 121,23 - € 133,349 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M30
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
€ 141,1646 - € 155,2811 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M20
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
€ 65,2065 - € 71,7352 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
€ 151,5945 - € 166,7566 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
€ 125,2518 - € 137,7864 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
€ 99,7537 - € 109,7277 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M30
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
€ 92,005 - € 101,2015 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
€ 108,1056 - € 118,9242 | 10 Op voorraad |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan