Deze verstelbare voeten met verchroomde afwerking zijn een goedkope oplossing voor lichte toepassingen op enigszins oneffen oppervlakken, waaronder kantoormeubilair, rekken, displays op verkooppunten, kasten en kleine machines. Het assortiment is gemaakt van zwart polyethyleen (PE) afgedekt met chroom.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Materiaal | Basisdiameter | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,8448 - € 5,5198 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M10
|
PE;Staal
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
€ 1,0289 - € 1,0289 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M10
|
PE;Staal
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
€ 0,6524 - € 0,6524 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
PE;Staal
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||
€ 0,8223 - € 0,8223 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
PE;Staal
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
€ 0,7925 - € 1,489 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M10
|
PE;Staal
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
€ 0,9949 - € 4,488 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
PA;Staal
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||
€ 0,7572 - € 0,7572 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M10
|
PE;Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
€ 0,6326 - € 1,3285 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
PE;Staal
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
€ 0,8789 - € 3,8638 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
PA;Staal
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||||
€ 0,5491 - € 0,5491 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
PE;Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
€ 1,2299 - € 2,5887 | 2365 Op voorraad |
M10
|
PE;Staal
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
€ 1,2469 - € 5,558 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M10
|
PA;Staal
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||||
€ 0,3495 - € 0,7282 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M6
|
PE;Staal
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
€ 1,1152 - € 1,1152 | 65 Op voorraad |
M10
|
PE;Staal
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
€ 0,6637 - € 2,9395 | 355097 Op voorraad |
M8
|
PA;Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
€ 0,9213 - € 4,2799 | 24972 Op voorraad |
M8
|
PA;Staal
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
€ 27,7097 - € 71,3651 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M12
|
PA;RVS
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan