T-moeren zijn ideaal voor gebruik met stelvoeten, kantelvoeten, zwenkwielen, borgbouten en andere toepassingen in meubelmontage. Ze zijn zelfvergrendelend, waardoor de moer niet gaat draaien tijdens de handmatige of automatische montage.
Deze moeren zijn eenvoudig aan te brengen, door ze in het voorgeboorde gat te plaatsen en met een hamer op hun plaats te tikken.
Verkrijgbaar in verschillende schroefdraadmaten voor al uw toepassingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Flensdiameter | Tweetandhoogte | Draadmaat | Diameter behuizing | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1443 - € 0,3447 | 998 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M6
|
0.291 in
7.4 mm
|
||||||
€ 0,3057 - € 0,6746 | 2269 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
M8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||
€ 0,3892 - € 0,9273 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan