Deze heavy-duty tapse kappen en pluggen van LDPE zijn voorzien van een stevige wand en afdichtingsringen voor maximale bescherming. Door het tapse profiel fungeert dit veelzijdige onderdeel als plug voor meerdere binnendiameters of als kap voor meerdere buitendiameters. Ons assortiment is verkrijgbaar in rood of wit.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Minimale buitendiameter | Maximale binnendiameter | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1217 - € 0,2556 | 1493 Op voorraad |
0.319 in
8.1 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||||||||
€ 0,6453 - € 1,3553 | 2702 Op voorraad |
1.094 in
27.8 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
||||||||
€ 0,4939 - € 1,0373 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.449 in
36.8 mm
|
1.421 in
36.1 mm
|
||||||||
€ 0,593 - € 1,2453 | 729 Op voorraad |
1.681 in
42.7 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
||||||||
€ 0,7642 - € 1,6049 | 55 Op voorraad |
1.929 in
49 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
||||||||
€ 0,6001 - € 1,2602 | 4008 Op voorraad |
0.819 in
20.8 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
||||||||
€ 0,1256 - € 0,2639 | 7989 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||||||||
€ 0,5986 - € 1,2572 | 39 Op voorraad |
1.205 in
30.6 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
||||||||
€ 0,525 - € 1,1026 | 999 Op voorraad |
1.508 in
38.3 mm
|
1.465 in
37.2 mm
|
||||||||
€ 0,5449 - € 1,1443 | 1598 Op voorraad |
1.728 in
43.9 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
||||||||
€ 0,5194 - € 1,0908 | 14115 Op voorraad |
1.969 in
50 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
||||||||
€ 0,1068 - € 0,2244 | 5184 Op voorraad |
0.291 in
7.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
€ 0,1227 - € 0,2576 | 4200 Op voorraad |
0.768 in
19.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||||||||
€ 0,5562 - € 1,168 | 1300 Op voorraad |
1.378 in
35 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||||||||
€ 0,9029 - € 1,8962 | 1000 Op voorraad |
1.614 in
41 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
||||||||
€ 0,7317 - € 1,5366 | 1650 Op voorraad |
1.866 in
47.4 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
||||||||
€ 0,801 - € 1,6822 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.11 in
53.6 mm
|
2.11 in
53.6 mm
|
||||||||
€ 0,1299 - € 0,2728 | 31048 Op voorraad |
0.657 in
16.7 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
||||||||
€ 0,7713 - € 1,6198 | 1766 Op voorraad |
1.303 in
33.1 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
||||||||
€ 0,8775 - € 1,8427 | 2999 Op voorraad |
1.559 in
39.6 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan