Trekkoorden zijn gemaakt van duurzaam polyethyleen met lage dichtheid (LDPE). Ze worden vooral gebruikt als een praktische en decoratieve manier om koordeindes af te werken. Ons assortiment bevat een keuze aan stijlen, zoals Convex, Concaaf en Bel.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Uitvoering | Buitendiameter | Totale hoogte | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0523 - € 0,093 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.126 in
3.2 mm
|
1
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||||||
€ 0,0798 - € 0,1492 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
||||||
€ 0,0676 - € 0,0676 | 14921 Op voorraad |
0.209 in
5.3 mm
|
4
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||||||
€ 0,0523 - € 0,093 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.15 in
3.8 mm
|
2
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan