These Spring Plunger with a ball and slotted are used for locating, applying pressure, and lifting off. They have three components: a threaded body, a stainless ball, and a spring mechanism. The spring on the plunger provides the necessary force to keep the plunger in either the extended or retracted position.
The slotted design allows for simple adjustment and exact positioning, allowing one to fine-tune the plunger's extension or retraction to fit individual needs. While the stainless ball is selected for its outstanding corrosion resistance, it ensures the plunger's longevity and reliability even in tough settings. Additionally, the stainless steel ball enables smooth functioning, eliminating friction and wear.
It is simple to install and use and is designed to handle high stress and pressure. The threaded body makes it easy to integrate into existing systems or buildings. It can withstand temperatures up to 250C. These spring plungers are widely utilised in various industries, including medical, optics, orthopaedics, machine and fixture design, lighting equipment, and electronic components, due to their endurance and versatility.
Material: Stainless Steel, Black Steel
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | l1 | Veerbelasting F1 ≈ N | Materiaal | Slag s1 | Veerbelasting | d1 | d2 | Bestellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,96 - € 1,48 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
12.0
|
8.0
|
Zwart staal
|
0.9
|
Normal
|
M5
|
3.0
|
|||
€ 2,20 - € 3,39 | 57 Op voorraad |
22.0
|
26.0
|
Zwart staal
|
2.5
|
Normal
|
M12
|
8.0
|
|||
€ 1,59 - € 2,45 | 198 Op voorraad |
16.0
|
36.0
|
Zwart staal
|
1.5
|
Increased
|
M8
|
4.5
|
|||
€ 3,84 - € 5,91 | 35 Op voorraad |
24.0
|
68.0
|
Zwart staal
|
3.5
|
Increased
|
M16
|
10.0
|
|||
€ 1,71 - € 2,63 | 17 Op voorraad |
19.0
|
58.0
|
Zwart staal
|
2.0
|
Increased
|
M10
|
6.0
|
|||
€ 2,83 - € 4,36 | 107 Op voorraad |
9.0
|
8.5
|
RVS
|
0.8
|
Normal
|
M4
|
2.5
|
|||
€ 5,55 - € 8,54 | 5 Op voorraad |
22.0
|
26.0
|
RVS
|
2.5
|
Normal
|
M12
|
8.0
|
|||
€ 4,82 - € 7,41 | 527 Op voorraad |
19.0
|
57.0
|
RVS
|
2.0
|
Increased
|
M10
|
6.0
|
|||
€ 7,86 - € 12,09 | 3 Op voorraad |
24.0
|
68.0
|
RVS
|
3.5
|
Increased
|
M16
|
10.0
|
|||
€ 17,54 - € 26,99 | 3 Op voorraad |
34.0
|
127.0
|
RVS
|
5.5
|
Increased
|
M24
|
15.0
|
|||
€ 1,43 - € 2,20 | 35 Op voorraad |
19.0
|
24.0
|
Zwart staal
|
2.0
|
Normal
|
M10
|
6.0
|
|||
€ 1,11 - € 1,70 | 15 Op voorraad |
14.0
|
19.0
|
Zwart staal
|
1.0
|
Increased
|
M6
|
3.5
|
|||
€ 2,55 - € 3,92 | 119 Op voorraad |
22.0
|
61.0
|
Zwart staal
|
2.5
|
Increased
|
M12
|
8.0
|
|||
€ 2,83 - € 4,36 | 28 Op voorraad |
12.0
|
8.0
|
RVS
|
0.9
|
Normal
|
M5
|
3.0
|
|||
€ 2,83 - € 4,36 | 81 Op voorraad |
14.0
|
11.0
|
RVS
|
1.0
|
Normal
|
M6
|
3.5
|
|||
€ 17,26 - € 26,56 | 134 Op voorraad |
34.0
|
81.0
|
RVS
|
5.5
|
Normal
|
M24
|
15.0
|
|||
€ 6,16 - € 9,47 | 6 Op voorraad |
22.0
|
61.0
|
RVS
|
2.5
|
Increased
|
M12
|
8.0
|
|||
€ 4,54 - € 6,99 | 50 Op voorraad |
4.0
|
0.8
|
RVS
|
0.3
|
Normal
|
M2
|
1.0
|
|||
€ 1,22 - € 1,87 | 108 Op voorraad |
7.0
|
3.0
|
Zwart staal
|
0.4
|
Normal
|
M3
|
1.5
|
|||
€ 1,31 - € 2,02 | 141 Op voorraad |
16.0
|
18.0
|
Zwart staal
|
1.5
|
Normal
|
M8
|
4.5
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan