Essentra levert sterke, hoogwaardige kabelbinders voor uiteenlopende elektrotechnische en algemene toepassingen. Onze standaard kabelbinders hebben een ingebouwde vergrendeling om onbedoelde verwijdering te voorkomen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Kleur | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0757 - € 0,0842 | 46076 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Zwart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||||||
€ 0,1317 - € 0,147 | 8365 Op voorraad |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Zwart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||||||
€ 0,0694 - € 0,0981 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||||||
€ 0,1965 - € 0,2157 | 13430 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||||||
€ 0,3476 - € 0,3861 | 13389 Op voorraad |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Zwart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
€ 0,6114 - € 0,665 | 13968 Op voorraad |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Zwart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
€ 0,2968 - € 0,3297 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
€ 0,4039 - € 0,4452 | 21811 Op voorraad |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
€ 1,5939 - € 1,6626 | 500 Op voorraad |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
€ 0,0105 - € 0,0125 | 259063 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||||||
€ 0,0079 - € 0,0089 | 186890 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||||||
€ 0,0137 - € 0,0152 | 417500 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||||||
€ 0,3851 - € 0,4299 | 14907 Op voorraad |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||||||
€ 0,3531 - € 0,3902 | 11673 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Zwart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||||||
€ 0,6375 - € 0,7104 | 6276 Op voorraad |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Zwart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||||||
€ 0,2885 - € 0,3187 | 2288 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||||||
€ 0,5427 - € 0,6032 | 6398 Op voorraad |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||||||
€ 0,0189 - € 0,0211 | 55453 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||||||
€ 0,031 - € 0,0345 | 883476 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||||||
€ 0,0652 - € 0,0725 | 22832 Op voorraad |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan