Ventielkap voor gascilinders is ontworpen om de schroefdraad van industriële en LPG-gasflessen te beschermen wanneer ze niet worden gebruikt. Hij beschermt tegen het binnendringen van vocht, vuil, stof of andere verontreinigingen. Hij is voorzien van een ontluchtingsklep zodat het gas veilig kan ontsnappen als de klep per ongeluk wordt geopend. Hij kan onderscheid maken tussen volle en lege cilinders.
Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen en bieden een luchtdichte afsluiting om de integriteit van het gas in de cilinder te behouden. Ze worden vaak gebruikt in laboratoria, de medische industrie en bouwtoepassingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Nominale diameter | Bestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2165 - € 0,4933 | 22951 Op voorraad |
1.134 in
28.8 mm
|
|||||||||
€ 0,1684 - € 0,2134 | 14497 Op voorraad |
0.957 in
24.3 mm
|
|||||||||
€ 0,2717 - € 0,2844 | 12 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
€ 0,7741 - € 0,7741 | 1388 Op voorraad |
0.858 in
21.8 mm
|
|||||||||
€ 0,1655 - € 0,2116 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.854 in
21.7 mm
|
|||||||||
€ 0,1641 - € 0,3447 | 33424 Op voorraad |
0.858 in
21.8 mm
|
|||||||||
€ 0,208 - € 0,2196 | 2432 Op voorraad |
1.039 in
26.4 mm
|
|||||||||
€ 0,1811 - € 0,2963 | 43380 Op voorraad |
0.858 in
21.8 mm
|
|||||||||
€ 2,0805 - € 4,3691 | 999 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||||
€ 0,7982 - € 0,7982 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
€ 0,2023 - € 0,4755 | 21800 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
€ 0,2406 - € 0,5052 | 23489 Op voorraad |
1.039 in
26.4 mm
|
|||||||||
€ 0,2335 - € 0,4904 | 11453 Op voorraad |
0.854 in
21.7 mm
|
|||||||||
€ 2,0805 - € 4,3691 | 85 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||||
€ 0,1443 - € 0,1585 | 1948 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||||
€ 0,7756 - € 0,7756 | 121 Op voorraad |
0.957 in
24.3 mm
|
|||||||||
€ 0,2137 - € 0,4874 | 5790 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
€ 0,1939 - € 0,2134 | 11494 Op voorraad |
0.957 in
24.3 mm
|
|||||||||
€ 0,3283 - € 0,3283 | 431 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan