Ventilatoraccessoires bieden bescherming en bevestigingsmogelijkheden voor kleine DC- en AC-ventilatoren, geschikt voor industriële en computertoepassingen. Siliconen Ventilatorbevestigingen bieden een simpelere en snellere installatiemethode dan conventionele schroefbevestigingen. Ventilatorbevestigingen bestaan uit zeer rekbaar rubber wat zorgt voor eenvoudige ventilatormontage en assemblage van componenten en voor bescherming tegen schokken en trillingen. Ze zijn ideaal voor het afkoelen van elektronische apparatuur, zijn eenvoudig te installeren, maar bieden goede bescherming tegen binnendringend vuil. Daarnaast beschermen ze de gebruiker tegen incidentele schade en lichamelijk letsel.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Minimale ventilatordikte | Gatdiameter | Kopdiameter | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1471 - € 0,2151 | 5858 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
€ 0,1003 - € 0,167 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.591 in
15.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
€ 0,2292 - € 0,3297 | 272691 Op voorraad |
2.008 in
51.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
€ 0,1471 - € 0,2151 | 105001 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
€ 0,1599 - € 0,2349 | 5162 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
€ 0,1017 - € 0,1017 | 30872 Op voorraad |
0.213 in
5.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||||||
€ 0,1783 - € 0,259 | 496146 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||||||
€ 0,1755 - € 0,2533 | 126100 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||||||
€ 0,1924 - € 0,2703 | 10650 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
€ 0,3412 - € 0,3792 | 301103 Op voorraad |
2.008 in
51.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
€ 0,0618 - € 0,1017 | 4226 Op voorraad |
0.213 in
5.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||||||
€ 0,818 - € 0,818 | 1000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
€ 1,7833 - € 1,7833 | 1970 Op voorraad |
0.602 in
15.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|||||||
€ 1,3403 - € 1,3403 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
|
|
|||||||
€ 0,284 - € 0,3787 | 910 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan