De handgrepen en stangen van de versnellingspoken met taps toelopende knop zijn gemaakt van staal en zijn geverfd en gepolijst met een zwarte oxideverf. De conische knop is van zwart kunststof met een messing inzetstuk voor een eenvoudige greep en een esthetisch aantrekkelijke afwerking op machinetoepassingen, voor het wisselen van versnellingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Asdiameter | Draadmaat | Totale lengte | Asmateriaal | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 19,341 - € 19,341 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
3.583 in
91.0 mm
|
Staal
|
||||||
€ 19,107 - € 19,107 | 6 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
5.354 in
136.0 mm
|
Staal
|
||||||
€ 31,5332 - € 31,5332 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Staal
|
||||||
€ 15,0818 - € 15,0818 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.374 in
111.1 mm
|
Staal
|
||||||
€ 16,7576 - € 16,7576 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Staal
|
||||||
€ 15,5599 - € 15,5599 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.374 in
111.1 mm
|
Staal
|
||||||
€ 23,8123 - € 23,8123 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
5.551 in
141.0 mm
|
Staal
|
||||||
€ 26,5678 - € 26,5678 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Staal
|
||||||
€ 9,7761 - € 9,7761 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Staal
|
||||||
€ 27,3707 - € 27,3707 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Staal
|
||||||
€ 14,685 - € 14,685 | 26 Op voorraad |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Staal
|
||||||
€ 14,9265 - € 14,9265 | 9 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.492 in
114.1 mm
|
Staal
|
||||||
€ 21,6457 - € 21,6457 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Staal
|
||||||
€ 24,7458 - € 24,7458 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Staal
|
||||||
€ 10,5046 - € 10,5046 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
Staal
|
||||||
€ 20,4479 - € 20,4479 | 7 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
5.472 in
139.0 mm
|
Staal
|
||||||
€ 9,4171 - € 9,4171 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
2.835 in
72.0 mm
|
Staal
|
||||||
€ 22,3085 - € 22,3085 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Staal
|
||||||
€ 15,3412 - € 15,3412 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
Staal
|
||||||
€ 12,2616 - € 12,2616 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.492 in
114.1 mm
|
Staal
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan