Inbusbouten en -schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. Veel toegepast in machineonderdelen en voor het opspannen van matrijzen en klemmen. Door het gat in de kop kan de bout ook dan worden aangedraaid als er niet genoeg ruimte is voor een moersleutel of een mof. Verkrijgbaar in PEEK-materiaal.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Compatibele grootte zeskantsleutel | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0771 - € 0,0854 | 24287 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
€ 0,0904 - € 0,1004 | 2 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
€ 0,0978 - € 0,1088 | 998 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
€ 0,0986 - € 0,1098 | 4998 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
€ 0,1712 - € 0,1797 | 1534 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
€ 0,3354 - € 0,3538 | 7039 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
€ 0,1585 - € 0,1769 | 19 Op voorraad |
M10
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
€ 0,3892 - € 0,4302 | 1276 Op voorraad |
M10
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
€ 0,4571 - € 0,5095 | 228 Op voorraad |
M12
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
€ 0,2038 - € 0,2278 | 5538 Op voorraad |
M10
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
€ 2,0239 - € 3,4534 | 459 Op voorraad |
M3
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
€ 1,9107 - € 4,6706 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M4
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
€ 4,7555 - € 6,7086 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M4
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
€ 4,7555 - € 6,7086 | 80 Op voorraad |
M5
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
€ 8,7043 - € 10,8131 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M5
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
€ 8,7043 - € 10,8131 | 60 Op voorraad |
M6
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
€ 14,5496 - € 18,923 | 57 Op voorraad |
M8
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
€ 16,6443 - € 21,6546 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
€ 1,9885 - € 2,4061 | 494 Op voorraad |
M3
|
Transparant
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
€ 0,4274 - € 0,4458 | 11 Op voorraad |
M4
|
Transparant
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan